Menu Search

Snap Fit Plug 19.8 mm 22.6 mm 1.6 mm PA Black

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
Referencia de Essentra:

10021071

Número de pieza del fabricante:

PGM-15

11493 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2006 €
2500 + 0,1906 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

100,30 €

500 x 0,2006 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Snap Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 22.6 mm
Overall Height 6.4 mm
Compatible Hole Diameter 19.8 mm
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros