10261842
466871
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3635 € |
5000 + | 0,3453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | White |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 14.7 mm |
Overall Diameter | 0.579 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Compatible Hole Diameter | 12.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.5 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar