Menu Search

Snap Fit Plug 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Referencia de Essentra:

10102657

Número de pieza del fabricante:

460011

7960 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,129 €
5000 + 0,1225 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

129,00 €

1000 x 0,129 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 14.6 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 12.7 mm
Commodity Code 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros