10140727
552092-RED
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1500 - 7499 | 0,0806 € |
7500 + | 0,0732 € |
Color | Rojo |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M42 x 2 |
Diámetro de la cabeza | 49.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.933 in |
Longitud de la etiqueta | 39.5 mm |
Longitud de la etiqueta | 1.555 in |
Juntas DKO compatibles (Todas) | 30S |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar