10407844
62MP2500
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6067 € |
500 - 1999 | 0,546 € |
2000 + | 0,4914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Poliamida 6.6 |
---|---|
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de orificio | Redonda |
Tipo de cabeza | Abovedado |
Diámetro general | 70.5 mm |
Diámetro general | 2.776 in |
Altura general | 19.1 mm |
Altura general | 0.752 in |
Diámetro del orificio compatible | 63.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 2.5 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar