10407813
62MP1375W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1532 € |
2500 - 9999 | 0,1378 € |
10000 + | 0,1241 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polyamide 66 |
---|---|
Color | Blanco |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de orificio | Redonda |
Tipo de cabeza | Abovedado |
Altura general | 11.8 mm |
Altura general | 0.465 in |
Diámetro del orificio compatible | 34.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.374 in |
Código de material | 3926909790 |
Forma del cabezal | Domed |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar