10407745
62MP1000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0937 € |
2500 - 9999 | 0,0844 € |
10000 + | 0,0759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Poliamida 6.6 |
---|---|
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de orificio | Redonda |
Tipo de cabeza | Abovedado |
Diámetro general | 30.6 mm |
Diámetro general | 1.205 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Diámetro del orificio compatible | 25.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar