10407691
62MP0750KOP
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2144 € |
5000 + | 0,2036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Poliamida 6.6 |
---|---|
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Encajado a presión |
Tipo de orificio | Redonda |
Tipo de cabeza | Abovedado |
Diámetro general | 23.0 mm |
Diámetro general | 0.906 in |
Altura general | 1.58 mm |
Altura general | 0.062 in |
Diámetro del orificio compatible | 44.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.752 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar