10407646
62MP0562
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,079 € |
5000 + | 0,075 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polyamide 66 |
---|---|
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Tipo de orificio | Redonda |
Tipo de cabeza | Abovedado |
Altura general | 10.3 mm |
Altura general | 0.406 in |
Diámetro del orificio compatible | 14.3 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.563 in |
Código de material | 3923509000 |
Forma del cabezal | Domed |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar