Menu Search

Tapón de ajuste a presión 35.6 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

Este tapón de ajuste a presión de PEBD rojo se ajusta de forma rápida y sencilla con una sola vuelta, lo que permite un ajuste firme una vez colocado en su posición. Un único nervio se ajusta a una rosca para un ajuste seguro.
Referencia de Essentra:

10084717

Número de pieza del fabricante:

12369

245 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,395 €
2500 - 12499 0,1881 €
12500 + 0,1786 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

98,75 €

250 x 0,395 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajuste a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Tamaños de rosca compatibles (todos) M32,1-5/16"UNF&JIC,1"BSP
Diámetro general 35.6 mm
Altura general 19.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros