Menu Search

Tapón de ajuste a presión 29.9 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

Este tapón de ajuste a presión de PEBD rojo se ajusta de forma rápida y sencilla con una sola vuelta, lo que permite un ajuste firme una vez colocado en su posición. Un único nervio se ajusta a una rosca para un ajuste seguro.
Referencia de Essentra:

10084694

Número de pieza del fabricante:

12367

1266 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,2791 €
2000 - 9999 0,1329 €
10000 + 0,1263 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

55,82 €

200 x 0,2791 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajuste a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Tamaños de rosca compatibles (todos) M25,M26,11/16"UNF,11/16"JIC,3/4"BSP
Diámetro general 29.9 mm
Altura general 19.0 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros