Menu Search

Tapón de ajuste a presión 22.7 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

Este tapón de ajuste a presión de PEBD rojo se ajusta de forma rápida y sencilla con una sola vuelta, lo que permite un ajuste firme una vez colocado en su posición. Un único nervio se ajusta a una rosca para un ajuste seguro.
Referencia de Essentra:

10084670

Número de pieza del fabricante:

12365

7282 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2315 €
5000 - 24999 0,1102 €
25000 + 0,1047 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

115,75 €

500 x 0,2315 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajuste a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Tamaños de rosca compatibles (todos) M20,1/2" BSP
Diámetro general 22.7 mm
Altura general 19.0 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros