10153079
CP-9
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
700 - 6999 | 0,3282 € |
7000 - 34999 | 0,1563 € |
35000 + | 0,1485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 19.1 mm |
Altura general | 0.752 in |
Diámetro general | 15.1 mm |
Diámetro general | 0.594 in |
Diámetro mínimo del tapón | 9.2 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.362 in |
Diámetro máximo del tapón | 10.9 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.429 in |
Altura debajo de la brida | 9.5 mm |
Altura debajo de la brida | 0.374 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar