10153055
CP-57
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6129 € |
1000 - 4999 | 0,2919 € |
5000 + | 0,2772 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 31.8 mm |
Altura general | 1.252 in |
Diámetro general | 54.9 mm |
Diámetro general | 2.161 in |
Diámetro mínimo del tapón | 45.9 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.807 in |
Diámetro máximo del tapón | 49.2 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.937 in |
Altura debajo de la brida | 25.4 mm |
Altura debajo de la brida | 1 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar