10153048
CP-56
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6535 € |
1000 - 4999 | 0,3112 € |
5000 + | 0,2956 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 28.6 mm |
Altura general | 1.126 in |
Diámetro general | 48.4 mm |
Diámetro general | 1.906 in |
Diámetro mínimo del tapón | 41.0 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.614 in |
Diámetro máximo del tapón | 44.1 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.736 in |
Altura debajo de la brida | 18.3 mm |
Altura debajo de la brida | 0.72 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar