10153024
CP-51
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
150 - 1499 | 0,4996 € |
1500 - 7499 | 0,2379 € |
7500 + | 0,226 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Diámetro general | 44.5 mm |
Diámetro general | 1.752 in |
Diámetro mínimo del tapón | 34.1 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.343 in |
Diámetro máximo del tapón | 38.8 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.528 in |
Altura debajo de la brida | 22.4 mm |
Altura debajo de la brida | 0.882 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar