10153017
CP-49
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
180 - 1799 | 0,4502 € |
1800 - 8999 | 0,2143 € |
9000 + | 0,2036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Diámetro general | 41.2 mm |
Diámetro general | 1.622 in |
Diámetro mínimo del tapón | 33.3 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.311 in |
Diámetro máximo del tapón | 37.2 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.465 in |
Altura debajo de la brida | 19.1 mm |
Altura debajo de la brida | 0.752 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar