10152980
CP-42
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,4008 € |
2500 - 12499 | 0,1909 € |
12500 + | 0,1813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Diámetro general | 35.8 mm |
Diámetro general | 1.409 in |
Diámetro mínimo del tapón | 27.8 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.094 in |
Diámetro máximo del tapón | 31.0 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.22 in |
Altura debajo de la brida | 19.8 mm |
Altura debajo de la brida | 0.78 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar