10152973
CP-40
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,366 € |
2500 - 12499 | 0,1743 € |
12500 + | 0,1655 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Diámetro general | 34.0 mm |
Diámetro general | 1.339 in |
Diámetro mínimo del tapón | 26.1 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 1.028 in |
Diámetro máximo del tapón | 29.1 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.146 in |
Altura debajo de la brida | 19.1 mm |
Altura debajo de la brida | 0.752 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar