10152966
CP-37
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,3514 € |
2500 - 12499 | 0,1673 € |
12500 + | 0,159 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 26.2 mm |
Altura general | 1.031 in |
Diámetro general | 31.8 mm |
Diámetro general | 1.252 in |
Diámetro mínimo del tapón | 24.6 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.969 in |
Diámetro máximo del tapón | 27.7 mm |
Diámetro máximo del tapón | 1.091 in |
Altura debajo de la brida | 19.8 mm |
Altura debajo de la brida | 0.78 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar