10152959
CP-31
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
400 - 3999 | 0,3108 € |
4000 - 19999 | 0,148 € |
20000 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Diámetro general | 28.5 mm |
Diámetro general | 1.122 in |
Diámetro mínimo del tapón | 22.1 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.87 in |
Diámetro máximo del tapón | 24.7 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.972 in |
Altura debajo de la brida | 19.1 mm |
Altura debajo de la brida | 0.752 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar