10152942
CP-24
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,2721 € |
5000 - 24999 | 0,1296 € |
25000 + | 0,1231 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 21.3 mm |
Altura general | 0.839 in |
Diámetro general | 25.4 mm |
Diámetro general | 1 in |
Diámetro mínimo del tapón | 18.5 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.728 in |
Diámetro máximo del tapón | 21.0 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.827 in |
Altura debajo de la brida | 15.0 mm |
Altura debajo de la brida | 0.591 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar