10152928
CP-18
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
550 - 5499 | 0,2492 € |
5500 - 27499 | 0,1186 € |
27500 + | 0,1127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 19.1 mm |
Altura general | 0.752 in |
Diámetro general | 20.6 mm |
Diámetro general | 0.811 in |
Diámetro mínimo del tapón | 14.7 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.579 in |
Diámetro máximo del tapón | 17.0 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.669 in |
Altura debajo de la brida | 13.5 mm |
Altura debajo de la brida | 0.531 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar