10152911
CP-14
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
750 - 7499 | 0,2515 € |
7500 - 37499 | 0,1197 € |
37500 + | 0,1138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Naranja |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 20.6 mm |
Altura general | 0.811 in |
Diámetro general | 18.3 mm |
Diámetro general | 0.72 in |
Diámetro mínimo del tapón | 12.7 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.5 in |
Diámetro máximo del tapón | 14.4 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.567 in |
Altura debajo de la brida | 11.9 mm |
Altura debajo de la brida | 0.469 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar