10073216
110041
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
15 - 149 | 1,3913 € |
150 - 749 | 0,6626 € |
750 + | 0,63 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 31.5 mm |
Altura general | 1.24 in |
Diámetro general | 70.6 mm |
Diámetro general | 2.78 in |
Diámetro mínimo del tapón | 59.3 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 2.335 in |
Diámetro máximo del tapón | 67.3 mm |
Diámetro máximo del tapón | 2.65 in |
Altura debajo de la brida | 31.5 mm |
Altura debajo de la brida | 1.24 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar