10073124
110032
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1118 € |
10000 - 49999 | 0,0532 € |
50000 + | 0,0505 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Altura general | 20.3 mm |
Altura general | 0.799 in |
Diámetro general | 15.9 mm |
Diámetro general | 0.626 in |
Diámetro mínimo del tapón | 10.9 mm |
Diámetro mínimo del tapón | 0.429 in |
Diámetro máximo del tapón | 12.3 mm |
Diámetro máximo del tapón | 0.484 in |
Altura debajo de la brida | 9.5 mm |
Altura debajo de la brida | 0.374 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar