20053956
2182036E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 19,97 € |
25 + | 15,97 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del asa | 160.0 mm |
---|---|
Longitud del asa | 6.299 in |
Anchura del asa | 35.0 mm |
Anchura del asa | 1.378 in |
Altura de la cabeza | 12.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la carcasa | 18.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.728 in |
Agarre máximo | 26.5 mm |
Agarre máximo | 1.043 in |
Longitud del orificio de montaje | 50.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 1.969 in |
Anchura del orificio de montaje | 25.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.984 in |
Finalizar | Sin acabado |
Tipo del asa | Asa oscilante sin llave |
Tipo de llave | Sin llave |
Material del pestillo | PA |
Orientación de montaje | Universal |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar