Menu Search

Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Nylon Negro

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referencia de Essentra:

20061661

Número de pieza del fabricante:

108220547E

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 40,56 €
25 + 32,44 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

40,56 €

1 x 40,56 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del asa 160.0 mm
Anchura del asa 35.0 mm
Altura de la cabeza 9.0 mm
Altura de la carcasa 18.5 mm
Agarre máximo 28.5 mm
Longitud del orificio de montaje 50.0 mm
Anchura del orificio de montaje 25.0 mm
Finalizar Poliamida color negro
Tipo del asa Asa oscilante
Incluye Two keys supplied with each latch
Tipo de llave Llave europea
Material del pestillo Nylon
Orientación de montaje Universal
Especificaciones No se comprime
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros