Menu Search

Soportes para puerta con gancho y seguro

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio de montaje Longitud de la placa del gancho Compra
3577 En stock
3.1 mm
26.0 mm
4024 En stock
9.0 mm
6.0 mm
Suporte da porta - Longitud de la placa del gancho 26.0 mm | 1.024 in ; Diámetro del orificio de montaje:3.1 mm | 0.122 in

10324936


Niveles de existencias
3577 En stock
Atributos
  • Longitud de la placa del gancho
    26.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.1 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Gancho hembra para puerta - Diámetro del orificio de montaje 9.0 mm | 0.354 in

10324929


Niveles de existencias
4024 En stock
Atributos
  • Grosor de la placa
    1.2 mm
  • Longitud de la placa del gancho
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Longitud del gancho
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida