20060312
07963202002E
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 202.0 mm |
---|---|
Longitud general | 7.953 in |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | 5.0 |
Grosor | 2.5 mm |
Grosor | 0.098 in |
Finalizar | Zinc Plated |
Material completo | Acero |
Código de material | 7326909890 |
Diámetro del orificio de montaje | 5.4 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.213 in |
Longitud de la base | 35.0 mm |
Longitud de la base | 1.378 in |
Método de montaje | Fastener Screws |
Tipo de acción | Folding |
Tipo de bisagra | Cover Stay |
Material del cuerpo | Aleación de zinc |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar