10305737
551966
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 156,44 € |
10 - 49 | 74,50 € |
50 + | 70,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la varilla | 14.0 mm |
---|---|
Diámetro de la varilla | 0.551 in |
Diámetro del tubo | 28.0 mm |
Diámetro del tubo | 1.102 in |
Longitud del recorrido | 250.0 mm |
Longitud del recorrido | 9.843 in |
Longitud del tubo | 555.0 mm |
Longitud del tubo | 21.85 in |
Fuerza máxima | 1750.0 N |
Fuerza máxima | 1750.0 N |
Medida de la rosca | M10 |
Finalizar | Nitrurado |
Material del cilindro | Acero |
Material completo | Acero |
Longitud roscada | 12.0 mm |
Longitud roscada | 0.472 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar