10305546
551943
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 131,05 € |
10 - 49 | 62,41 € |
50 + | 59,28 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Diámetro del tubo | 23.0 mm |
Diámetro del tubo | 0.906 in |
Longitud del recorrido | 250.0 mm |
Longitud del recorrido | 9.843 in |
Longitud del tubo | 295.0 mm |
Longitud del tubo | 11.614 in |
Fuerza máxima | 800.0 N |
Fuerza máxima | 800.0 N |
Medida de la rosca | M8 |
Finalizar | Nitrurado |
Material del cilindro | Acero |
Material completo | Acero |
Longitud roscada | 12.0 mm |
Longitud roscada | 0.472 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar