10305164
551903
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 48,812 € |
50 + | 46,377 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
---|---|
Diámetro de la varilla | 0.315 in |
Diámetro del tubo | 18.0 mm |
Diámetro del tubo | 0.709 in |
Longitud del recorrido | 150.0 mm |
Longitud del recorrido | 5.906 in |
Longitud del tubo | 195.0 mm |
Longitud del tubo | 7.677 in |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Fuerza máxima | 650.0 N |
Medida de la rosca | M6 |
Finalizar | Nitrurado |
Material del cilindro | Acero |
Material completo | Acero |
Longitud roscada | 10.0 mm |
Longitud roscada | 0.394 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar