10305010
551886
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 96,76 € |
10 - 49 | 46,07 € |
50 + | 43,78 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
---|---|
Diámetro de la varilla | 0.315 in |
Diámetro del tubo | 18.0 mm |
Diámetro del tubo | 0.709 in |
Longitud del recorrido | 100.0 mm |
Longitud del recorrido | 3.937 in |
Longitud del tubo | 145.0 mm |
Longitud del tubo | 5.709 in |
Fuerza máxima | 100.0 N |
Fuerza máxima | 100.0 N |
Medida de la rosca | M6 |
Finalizar | Nitrurado |
Material del cilindro | Acero |
Material completo | Acero |
Longitud roscada | 10.0 mm |
Longitud roscada | 0.394 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar