Menu Search

Sistemas colgantes de expositor 3D

En stock

Los sistemas colgantes de expositor 3D pueden colgarse del techo utilizando un gancho metálico y un clip para el techo a fin de exponer pósteres y materiales de marketing. Estos sistemas de expositores móviles se suministran como un conjunto superior e inferior.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de caras Anchura mínima del póster compatible Distancia entre orificios fijos Anchura máxima del póster compatible Compra
2,06 € - 2,17 € 1502 En stock
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
2,84 € - 2,99 € 5000 En stock
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
3,22 € - 3,39 € 108 En stock
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Sistema colgante de expositor 3D 240.0 mm 400.0 mm

10379974

Rango de precios
2,17 € - 2,06 €

Niveles de existencias
1502 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distancia entre orificios fijos
    160.0 mm
  • Anchura máxima del póster compatible
    400.0 mm
  • Anchura mínima del póster compatible
    240.0 mm
Sistema colgante de expositor 3D - Número de caras - 3 ; Distancia entre orificios fijos - 317.0 mm | 12.48 in ; Anchura mínima del póster compatible - 400.0 mm | 15.748 in ; Anchura máxima del póster compatible - 750.0 mm | 29.528 in

10379981

Rango de precios
2,99 € - 2,84 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distancia entre orificios fijos
    317.0 mm
  • Anchura máxima del póster compatible
    750.0 mm
  • Anchura mínima del póster compatible
    400.0 mm
Sistema colgante de expositor 3D - Número de caras - 4 ; Distancia entre orificios fijos - 160.0 mm | 6.299 in ; Anchura mínima del póster compatible - 240.0 mm | 9.449 in ; Anchura máxima del póster compatible - 400.0 mm | 15.748 in

10379998

Rango de precios
3,39 € - 3,22 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distancia entre orificios fijos
    160.0 mm
  • Anchura máxima del póster compatible
    400.0 mm
  • Anchura mínima del póster compatible
    240.0 mm