20125400
316310140058
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,231 € |
100 - 499 | 0,586 € |
500 - 999 | 0,449 € |
1000 + | 0,359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 10.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Longitud de la rosca interna | 6.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.236 in |
Medida de la rosca | M3;Self Tapping |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Male-Male Self-Tapping Spacer |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero endurecido |
Finalizar | Chapado en níquel |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar