Menu Search

Separadores de macho a hembra 15.0 mm Acero endurecido

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Referencia de Essentra:

20071264

Número de pieza del fabricante:

315315140058

7890 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5664 €
500 - 999 0,4326 €
1000 + 0,348 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

56,64 €

100 x 0,5664 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 15.0 mm
Longitud de la rosca 5.0 mm
Longitud de la rosca interna 8.0 mm
Medida de la rosca M3;Self Tapping
Tipo de rosca Métrico
Tipo Male-Female Self-Tapping Spacer
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Acero endurecido
Finalizar Zinc Plated
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros