10229330
315312140058
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,51 € |
500 + | 0,4849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 12.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.472 in |
Longitud de la rosca | 5.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.197 in |
Longitud de la rosca interna | 8.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.315 in |
Medida de la rosca | M3;Self Tapping |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Male-Female Self-Tapping Spacer |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero endurecido |
Finalizar | Zinc Plated |
Especificaciones | 11SMmpb37 |
Especificaciones | Zn3-5 B |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar