10369944
304880041152
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,782 € |
50 + | 6,437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 80.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 3.15 in |
Longitud de la rosca | 14.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.551 in |
Longitud de la rosca interna | 15.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.591 in |
Medida de la rosca | M8 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Espaciador macho - hembra, |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero suave |
Finalizar | Sin acabado |
Especificaciones | 11SMmpb37 |
Especificaciones | Zn3-5 B |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar