10226100
301450040050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,6512 € |
250 + | 1,5696 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 50.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 1.969 in |
Diámetro | 12.7 mm |
Diámetro | 0.5 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Medida de la rosca | M4 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Latón |
Finalizar | Chapado en níquel |
Especificaciones | CuZn39Pb3 |
Especificaciones | Ni3-5 |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar