20069537
301415040050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,386 € |
100 - 499 | 0,66 € |
500 - 999 | 0,507 € |
1000 + | 0,408 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 15.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.591 in |
Longitud de la rosca | 7.5 mm |
Longitud de la rosca | 0.295 in |
Longitud de la rosca interna | 7.5 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.295 in |
Medida de la rosca | M4 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Latón |
Finalizar | Chapado en níquel |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar