10225943
301360041152
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,4108 € |
250 + | 1,3396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 60.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 2.362 in |
Diámetro | 5.8 mm |
Diámetro | 0.228 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Medida de la rosca | M3 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero suave |
Finalizar | Zinc Plated |
Especificaciones | 11SMmpb37 |
Especificaciones | Zn3-5 B |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar