Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm 50.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de acero zincado es fácil de atornillar y proporciona separación entre placas de circuitos. Puede combinarse perfectamente con nuestra gama de tornillos y arandelas
Referencia de Essentra:

10225912

Número de pieza del fabricante:

301350141152

23060 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,369 €
250 + 1,302 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

68,45 €

50 x 1,369 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 50.0 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Métrico
Tipo Separador hembra - hembra
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Acero suave
Finalizar Zinc Plated
Especificaciones 11SMmpb37
Especificaciones Zn3-5 B
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros