10225790
301318141556
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,275 € |
250 + | 1,2122 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 18.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.709 in |
Diámetro | 6.4 mm |
Diámetro | 0.252 in |
Longitud de la rosca interna | 9.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.354 in |
Medida de la rosca | M3 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero inoxidable 303 |
Finalizar | Sin acabado |
Especificaciones | X8crNiS18-9(303) |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar