20124458
301220040050
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 20.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.787 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Longitud de la rosca interna | 8.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.315 in |
Medida de la rosca | M2.5 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Latón |
Finalizar | Chapado en níquel |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar