10337295
1259831
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,8047 € |
500 + | 0,7649 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 20.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.787 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Medida de la rosca | M4 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Espaciador reducido macho - hembra, |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Latón |
Finalizar | Chapado en níquel |
Especificaciones | DIN 76-B |
Referencia | DIN |
Referencia | BR |
Código de material | 7415330000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar