10634295
1221530
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,1857 € |
500 + | 1,1264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 5.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.197 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Longitud de la rosca interna | 2.5 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.098 in |
Medida de la rosca | M2.5 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Espaciador reducido macho - hembra, |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Aluminio |
Finalizar | Sin acabado |
Especificaciones | DIN 76-B |
Referencia | DIN |
Referencia | BR |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar