10199961
1221447
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,1903 € |
500 + | 2,0806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 50.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 1.969 in |
Longitud de la rosca | 14.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.551 in |
Longitud de la rosca interna | 14.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.551 in |
Medida de la rosca | M8 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Espaciador reducido macho - hembra, |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Material completo | Acero |
Finalizar | Galvanizado |
Especificaciones | DIN 76-B |
Referencia | DIN |
Referencia | BR |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar