Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

El separador de macho a hembra con rosca rebajada proporciona una sujeción segura y un alojamiento nivelado sin necesidad de emparejarlo con una arandela.
Referencia de Essentra:

10199183

Número de pieza del fabricante:

1221369

470 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3772 €
500 + 0,3584 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,72 €

100 x 0,3772 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 14.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Longitud de la rosca interna 7.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Métrico
Tipo Espaciador reducido macho - hembra,
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Acero
Finalizar Galvanizado
Especificaciones DIN 76-B
Referencia DIN
Referencia BR
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros