10131268
300430000038
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,2561 € |
500 + | 1,1934 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Forma del espaciador | Redonda |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Diámetro del cuerpo | 8.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.315 in |
Longitud de la rosca interna A | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna A | 0.394 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Longitud del espaciador | 30.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.181 in |
Material completo | Polioximetileno + 30 % de fibra de vidrio |
Tipo | Female/Female |
Medida de la rosca | M4 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar